Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144028
EPLHS-M4X8

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Vite di fissaggio, M4x8

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144028
EAN
4015081405626
Lunghezza/profondità del prodotto
8 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
8 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EPLHS-M4X8

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Utilizzato con
Vite a testa bombata
Accessori
KLV per applicazioni multimediali

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Colore
Altro
Modello
Altro
Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadretto multimediale KLV

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.