Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144029
Codice del modello: EPLHS-4,2X16

EPLHS-4,2X16. Vite di fissaggio, 4,2x16

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144029
EAN
4015081405633
Lunghezza/profondità del prodotto
16 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
8 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EPLHS-4,2X16

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.