Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144112
Codice del modello: NZM1-XKAM

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a tunnel, 3 p, 6x16mm², con coperchio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
144112
EAN
4015081406289
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
59 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.27 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM1-XKAM

Delivery program

Tipo
Morsetto a tunnel
Numero di poli
3 poli
Valore nominale intensità di corrente
≦ 160 A
Carcassa
NZM1
Adatto per
3 poli
Cavo di rame
Utilizzato con
NZM1, PN1, N(S)1

Technical Data - Electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 160 A

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
2,5 mm² - 16 mm² (6x) sull'ingresso digitale del collegamento di alimentazione
6 - 14 AWG/kcmil (6x)
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.