Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144113
NZM2-XKAM

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a tunnel, 3 p, 6x35 mm², con coperchio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
144113
EAN
4015081406296
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
87 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.42 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XKAM

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
≦ 250 A
Carcassa
NZM2
Numero di poli
3 poli
Adatto per
3 poli
Cavo di rame
Tipo
Morsetto a tunnel
Utilizzato con
NZM2, PN2, N(S)2

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 250 A

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
14 - 2 AWG/kcmil (6x)
2,5 mm² - 35 mm² (6x) sull'ingresso digitale del collegamento di alimentazione

Esporta le caratteristiche del prodotto