Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a tunnel, 4 p, 6x35 mm², con coperchio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
144115
|
| EAN |
4015081411412
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
81 mm
|
| Altezza prodotto |
87 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
0.56 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-4-XKAM
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
300 A (Cu), 300 A (Al)
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Adatto per |
Quattro poli
Cavo di rame |
| Tipo |
Morsetto a tunnel
|
| Utilizzato con |
NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
300 A (Cu), 300 A (Al)
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
14 - 2 AWG/kcmil (6x)
2,5 mm² - 35 mm² (6x) sull'ingresso digitale del collegamento di alimentazione |