Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. kit di montaggio BZM1/2, 400-MV
| Nome prodotto |
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
144222
|
| EAN |
4015081407323
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120 mm
|
| Altezza prodotto |
299 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
2.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-BZM1/2-400-MV
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Adatto per |
Montaggio di più elementi
|
| Utilizzato con |
BZM1/2
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|