Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144224
Codice del modello: BPZ-BZM1/2-800-MV

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. kit di montaggio BZM1/2, 800-MV

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144224
EAN
4015081407347
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
4.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BZM1/2-800-MV

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
Zincato
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio di più elementi
Utilizzato con
BZM1/2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.