Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144227
BPZ-BZM1/2-400-MV-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. kit di montaggio BZM1/2, 400-MV-W

Specifiche generali

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144227
EAN
4015081407378
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BZM1/2-400-MV-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio di più elementi
Utilizzato con
BZM1/2

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Indicato per larghezze di
400 mm
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.