Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144256
BPM-U-3S-1000/15-W

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, blocco a doppia aletta, IP54, AxP=1560x1000 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144256
EAN
4015081407668
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
1560 mm
Larghezza prodotto
1034 mm
Peso prodotto
12.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-U-3S-1000/15-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con porta

Gamma

Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Modello
Porta a battente
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Chiusura a doppio ingegno
Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Alluminio
Metodo di montaggio
Da incasso
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP54
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.