Interfaccia utente di controllo Eaton S811 con LED di stato
| Nome prodotto |
Eaton S811 Morsettiera di comando
|
| Sigla catalogo |
144346
|
| EAN |
4015081408566
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25.4 mm
|
| Altezza prodotto |
25.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
25.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.431 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
CE UL File No.: E202571 CSA File No.: LR 353 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-2 |
| Codice modello |
EMA71
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dotato di: |
Elementi di regolazione (microinterruttore per, potenziometro)
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Condizioni di accettabilità |
Componente non elencato UL, Componente sottoposto a indagine CSA, (UL/CSA)
|