Coprimorsetti (si richiedono strumenti di misura in pollici) per softstarter S8x1+ dimensioni T Eaton EML, U
| Nome prodotto |
Involucro Eaton S811
|
| Sigla catalogo |
144549
|
| EAN |
4015081410590
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
307.34 mm
|
| Altezza prodotto |
78.74 mm
|
| Larghezza prodotto |
127 mm
|
| Peso prodotto |
0.345 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 6223-02
UL UL File No.: E202571 CSA UL508 UL Category Control No.: NMFT CSA-C22.2 No. 65 CSA File No.: LR 353 |
| Codice modello |
EML27
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|