Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144557
EMA69A

Cavo DIN Eaton EMA, 1m

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio portante Eaton S811
Sigla catalogo
144557
EAN
4015081410675
Lunghezza/profondità del prodotto
254 mm
Altezza prodotto
120.65 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.323 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMFT2
CE
UL File No.: E202571
CSA
CSA Class No.: 3211-06
IEC/EN 60947-4-2
CSA File No.: LR 353
UL
UL 508
Codice modello
EMA69A

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Features & functions

Dotato di:
Cavo di collegamento RJ11, 6 poli

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Cavo di connessione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.