Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144570
Codice del modello: EMA91

Eaton EMA S8x1+ Starter progressivo, DIM

General specifications

Nome prodotto
Quadro di comando Eaton S811
Sigla catalogo
144570
EAN
4015081410804
Lunghezza/profondità del prodotto
190.5 mm
Altezza prodotto
114.3 mm
Larghezza prodotto
114.3 mm
Peso prodotto
0.151 kg
Certificazione/i
UL File No.: E202571
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CE
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: LR 353
Codice modello
EMA91

Features & Functions

Dotato di:
Display LCD acceso
Pulsanti di comando e tasti funzione

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Condizioni di accettabilità
Componente non elencato UL, Componente sottoposto a indagine CSA, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Design verification
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.