Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144702
BP-TBP1-1000-BL

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Pannello superiore o inferiore per quadri di distribuzione di servizio montati superficialmente, cieco, L x P = 1000 x 249 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di protezione superiore-/a terra Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144702
EAN
4015081412020
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-TBP1-1000-BL

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Chiuso
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Adatto per altezza/profondità custodia
249 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Adatto per lunghezza/profondità
249 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.