Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144703
Codice del modello: BP-TBP1-1200-BL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore o inferiore per quadri di distribuzione di servizio montato a vista, cieco, LxP = 1200 x 249 mm

General specifications

Nome prodotto
Elemento di protezione superiore-/a terra Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144703
EAN
4015081412037
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
4.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-TBP1-1200-BL

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Materiale
Acciaio
Grado di protezione
IP30
Tipo di ingresso cavi
Chiuso
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
249 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Adatto per lunghezza/profondità
249 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm

Additional information

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.