Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144704
Codice del modello: BP-TBP1-400-CE

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore o inferiore per quadri di distribuzione di servizio montati superficialmente con apertura per l'ingresso cavi, L x P = 400 x 249 mm

General specifications

Nome prodotto
Elemento di protezione superiore-/a terra Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144704
EAN
4015081412044
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
1.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-TBP1-400-CE

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Materiale
Acciaio
Grado di protezione
IP30
Tipo di ingresso cavi
A giorno
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
249 mm
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Adatto per lunghezza/profondità
249 mm
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Con apertura per ingresso cavi
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.