Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore o inferiore per quadri di distribuzione di servizio montati superficialmente con apertura per l'ingresso cavi, L x P = 800 x 249 mm
| Nome prodotto |
Elemento di protezione superiore-/a terra Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
144706
|
| EAN |
4015081412068
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
1.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-TBP1-800-CE
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Con apertura per ingresso cavi
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di ingresso cavi |
A giorno
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
249 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
249 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
|