Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144710
Codice del modello: BP-TBP1-600-BL-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore o inferiore per quadri di distribuzione di servizio montati superficialmente, cieco, L x P = 600 x 249 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Elemento di protezione superiore-/a terra Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144710
EAN
4015081412105
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-TBP1-600-BL-W

Additional information

Numero RAL
9016
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Delivery program

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Tipo di ingresso cavi
Chiuso
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Adatto per altezza/profondità custodia
249 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Adatto per lunghezza/profondità
249 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.