Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144716
BP-TBP1-800-CE-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore o inferiore per quadro di distribuzione di servizio montato a vista, con apertura per ingresso cavi, LxP = 800 x 249 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di protezione superiore-/a terra Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
144716
EAN
4015081412167
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-TBP1-800-CE-W

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Con apertura per ingresso cavi
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
A giorno
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Adatto per altezza/profondità custodia
249 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Adatto per lunghezza/profondità
249 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.