Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore o inferiore per quadri di distribuzione di servizio montati superficialmente con apertura per l'ingresso cavi, L x P = 1200 x 249 mm, bianco
| Nome prodotto |
Elemento di protezione superiore-/a terra Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
144718
|
| EAN |
4015081412181
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
1200 mm
|
| Peso prodotto |
2.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-TBP1-1200-CE-W
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
9016
|
| Caratteristiche speciali |
Con apertura per ingresso cavi
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di ingresso cavi |
A giorno
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
249 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
249 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
|