Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144901
Codice del modello: ZFS61/62-NZM-NA

Eaton Moeller series NZM Targhetta, Interruttore generale NA, tedesco/inglese

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando NA
Sigla catalogo
144901
EAN
4015081414116
Lunghezza/profondità del prodotto
64 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
ZFS61/62-NZM-NA

Delivery program

Tipo
Piastra di segnalazione esterna
Caratteristiche
resistente all’acqua
Dotato di:
Testo di avviso/informazioni
materiale di montaggio
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Technical Data - Mechanical

Colore
Argento
Metodo di montaggio
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Iscrizione
"interruttore generale NA - aprire solo in posizione RESET" - tedesco/inglese
Spessore della targhetta di avvertenza
5 mm
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.