Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144902
ZFS62-NZM-NA

Targhetta Eaton Moeller series NZM, interruttore generale NA, inglese

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando NA
Sigla catalogo
144902
EAN
4015081414123
Lunghezza/profondità del prodotto
64 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
ZFS62-NZM-NA

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Caratteristiche
resistente all’acqua
Dotato di:
Testo di avviso/informazioni
materiale di montaggio
Tipo
Piastra di segnalazione esterna
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Argento
Iscrizione
"interruttore generale NA - aprire solo in posizione RESET" - inglese
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Spessore della targhetta di avvertenza
5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.