Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144904
Codice del modello: ZFS62/63-NZM-NA

Eaton Moeller series NZM Piastra, Interruttore generale NA, Inglese/francese

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando NA
Sigla catalogo
144904
EAN
4015081414147
Lunghezza/profondità del prodotto
64 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
ZFS62/63-NZM-NA

Additional information

Modello
Altro

Delivery program

Caratteristiche
resistente all’acqua
Dotato di:
Testo di avviso/informazioni
materiale di montaggio
Tipo
Piastra di segnalazione esterna
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical Data - Mechanical

Colore
Argento
Iscrizione
"interruttore generale NA - aprire solo in posizione RESET" - inglese/francese
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Metodo di montaggio
Altri
Spessore della targhetta di avvertenza
5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.