Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144908
Codice del modello: NZM1-XHB-DAR-V6-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, maniglia rossa, +maniglia aggiuntiva rossa, albero 600 mm, NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
144908
EAN
4015081414185
Lunghezza/profondità del prodotto
380 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
0.795 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM1-XHB-DAR-V6-NA

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta di colore rosso per l'utilizzo dell'interruttore come arresto di emergenza
Dotato di:
Simbolo del fulmine nero e giallo
Albero di prolunga NZM…-XV6 per profondità di montaggio 600 mm
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
albero di prolunga
Lucchetto
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Arresto d’emergenza
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
Utilizzato con
N(S)1(-4)
PN1(-4)
NZM1(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Con bloccoporta attivato. Non apribile su ON, OFF, o SGANCIO. Aprile solo in RESET.
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
bloccabile in posizione 0 sull'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.