Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

147416

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta in metallo con maniglia a 3 punti, per EP, IP55 AxL=1910x850 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
147416
EAN
4015081439164
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
1877 mm
Larghezza prodotto
816 mm
Peso prodotto
20 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMS-850/19-P-EP

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.