Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Interruttore a bilanciere a 2 vie, argento, avvolgibile
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xComfort interruttore a bilanciere
|
| Sigla catalogo |
147619
|
| EAN |
4015081440795
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
7 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
7.31 g
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CWIZ-02/23
|
| Utilizzato con |
Pulsante da 55 mm (universale)
|
| Caratteristiche |
Senza alogeni
|
| Finitura superficie |
Opaco
|
| Protezione superficiale |
Laccato
|
| Qualità del materiale |
Materiale termoplastico
|
| Colore |
Argento
|
| Materiale |
Plastica
|
| Tipo di fissaggio |
bloccare in posizione
|
| Grado di protezione |
IP20
IK00 |
| Modello |
Levetta a due posizioni
|
| Stampa/indicazione |
Simbolo “frecce”
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Interruttore a bilanciere
|
| Utilizzo |
Avvolgibile
|
| Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere) |
2
|
| Numero RAL (Akin) |
7001
|