Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

149147
PKZM0-XC45-2

Eaton Moeller® series piastra adattatore per guida DIN PKZM0, L=45 mm, 2TS

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZM0 Eaton Moeller® series - Piastra per adattatore per guida DIN
Sigla catalogo
149147
EAN
4015081466504
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
230 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.124 kg
Conformità
CE
Codice modello
PKZM0-XC45-2

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di adattamento
Categoria prodotto
Accessori
Tipo
adattatore (largh. 45 mm)

Esporta le caratteristiche del prodotto