Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX40, 3p, 1000 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 85 kA, Icu (<= 440V/690V 42/42): 85 kA, Ir 500 A - 1000 A, Estraibile, Protezione universale
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
|
| Sigla catalogo |
149806
|
| EAN |
4015081463480
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
584 mm
|
| Altezza prodotto |
597 mm
|
| Larghezza prodotto |
521 mm
|
| Peso prodotto |
76 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX40N3-U10W
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
1000 A
|
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato posteriore
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com