Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150065

IZMX-CAS404-3200. Cassette 3200A, IZMX404 without control cable connection

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
150065
EAN
4015081460892
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
35 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
IZMX-CAS404-3200

Informazioni aggiuntive

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Gamma

Amperage Rating
3200 A
Features
Version as built-in device
Nominal current
3200 A
Number of poles
Four-pole
Special features
  • With arcing chamber cover
  • Without terminal blocks for the control circuit terminals.
  • Please order the required quantity separately.
Used with
INX40…4-…W
Four-pole
IZMX40…4-…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - electrical

Electrical connection type of main circuit
Rail connection

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com