Eaton Moeller® series elemento funzionale PKE, SmartWire-DT, PKE / XTPE
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series elemento funzionale PKE
|
| Sigla catalogo |
150614
|
| EAN |
4015081468669
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
71 mm
|
| Altezza prodotto |
46.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.028 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
UL CE UL508 CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-07 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 165628 IEC60847-4-1 UL File No.: E29184 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 |
| Codice modello |
PKE-SWD-SP
|
| Accelerazione costante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Ampiezza costante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Secondo PKE12/35/65
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Umidità relativa |
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Indirizzamento |
Indirizzo impostato automaticamente
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Tipo connessione |
SWD: Connettore, 8 poli
Spina dispositivo esterno SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
|
| Stazione |
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.5 W
|
| Scarica in aria |
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
|
| Impulso burst |
1 kV, Cavo SmartWire-DT, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV, cavo bus CAN/DP, Cavi SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3 |
| Scarica dei contatti |
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
|
| Campi elettromagnetici |
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) 1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Funzioni |
Protezione motore
Visualizzazione del valore impostato per gli sganciatori di sovraccarico Visualizzazione dello stato del contattore PKE Visualizzazione delle segnalazioni di sgancio (sovraccarico, cortocircuito, ...) Visualizzazione del codice dello sganciatore termico Visualizzazione della corrente del motore in % Visualizzazione dell’immagine termica del motore in % Disinserzione da remoto interruttore per protezione motore Protezione motore per ciclo di avviamento gravoso Visualizzazione dell’impostazione ritardo (CLASSE) Per collegare il salvamotore con i blocchi di apertura PKE-XTU(W)A-... (protezione motore) a SmartWire-DT |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
comunicazione e funzione di misura
|
| Corrente assorbita |
35 mA, Rete SmartWire-DT, Alimentazione 15 V-SWD
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
|