Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150628
DILM570-XKB-S

Eaton Moeller® series kit di morsetti per bandelle DILM, per DILM500

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series kit di terminali per conduttore DILM
Sigla catalogo
150628
EAN
4015081468799
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.598 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Set composto da 3 terminali.
Codice modello
DILM570-XKB-S

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
tecnica di collegamento
Dotato di:
collegamento conduttore pilota
Funzioni
Per la connessione di: Cavo piatto
Categoria prodotto
Accessori

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
2 x (20 x 32 x 0,5) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), Conduttore piatto
2 x (11 x 21 x 1) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), Conduttore piatto
2 x (0,75 - 4) mm², cavo rigido, Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², flessibile con puntalino, Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 4) mm², cavo rigido, Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², flessibile con puntalino, Conduttori corrente di comando
1 x (6 x 16 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), Conduttore piatto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.