Eaton Moeller® series circuito spegniarco DILM, 48 - 130 AC V, utilizzo con: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series circuito spegniarco DILM
|
| Sigla catalogo |
150685
|
| EAN |
4015081474707
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
9 mm
|
| Peso prodotto |
0.005 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05 CSA UL Recognized CE CSA Class No.: 3211-07 UL 508 IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 256465 UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 |
| Note catalogo |
Lo spegniarco è integrato in tutti i contattori di potenza con comando in corrente continua e in tutti i DILM115 e DILM150.
|
| Codice modello |
DILM95-XSPR130
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Funzioni |
circuito RC
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
130 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
130 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
130 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
130 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|