Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151171
Codice del modello: BPZ-TSK-800/80

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida DIN accorciata W800mm per una canalina per cavi larghezza di 80 mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
151171
EAN
4015081479764
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
611 mm
Peso prodotto
0.221 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-TSK-800/80

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare
Numero RAL
0

Gamma

Applicazione
Canalina con larghezza pari a 80 mm
Colore
Altri
Modello
Guida di fissaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Numero di unità passo modulo (totale)
32
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.