Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida DIN accorciata W1200mm per una canalina per cavi larghezza di 40 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
151175
|
| EAN |
4015081479801
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
1041 mm
|
| Peso prodotto |
0.376 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-TSK-1200/40
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Applicazione |
Canalina con larghezza pari a 40 mm
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Guida di fissaggio
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Alluminio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento Da incasso |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Numero di unità passo modulo (totale) |
56
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|