Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151176

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida DIN accorciata W1200mm per una canalina per cavi larghezza di 60 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
151176
EAN
4015081479818
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
1031 mm
Peso prodotto
0.372 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-TSK-1200/60

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Applicazione
Canalina con larghezza pari a 60 mm
Colore
Altro
Modello
Guida di fissaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Numero di unità passo modulo (totale)
55
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.