Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151193
Codice del modello: PKZ0-XAS

Eaton Moeller® series supporto asse di ricambio PKZ0

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZ0 Eaton Moeller® series - Supporto albero prolunga
Sigla catalogo
151193
EAN
4015081469321
Lunghezza/profondità del prodotto
32 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
UL
UL File No.: E36332
CE
Codice modello
PKZ0-XAS

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Utilizzato con
PKZM0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.