Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151252
BPZ-FP-400/125-BL

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale, per AxL=125x400mm, cieca

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
151252
EAN
4015081480425
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-400/125-BL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.