Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. inserto per piastra passacavi 2K - chiusura, bianco
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
151352
|
| EAN |
4015081481422
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
79 mm
|
| Altezza prodotto |
1 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
0.15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
2K/BLIND-W
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Modello |
Cieca
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di ingresso cavi |
Cieca
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento |
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Forma |
Diritto
|
| Adatto per filettatura nominale (PG) - max |
0
|
| Adatto per filettatura nominale (PG) - min |
0
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Protezione superficiale |
Verniciatura alle polveri
|
| Spessore |
1 mm
|
| Tipo di filettatura |
Nessuno
|
| Grado di protezione |
IP30
Altro |