Gateway ECO Eaton XN per il sistema I/O XI/ON, modbus-TCP
| Nome prodotto |
Gateway Eaton XN
|
| Sigla catalogo |
152279
|
| EAN |
7640130095298
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
129 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
33.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.136 kg
|
| Certificazione/i |
cULus
CE |
| Codice modello |
XNE-GWBR-2ETH-MB
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Indirizzamento |
Impostazione indirizzo tramite interruttore DIP, BootP, DHCP o PGM
|
| Tipo connessione |
2 x RJ45 (switch Ethernet), Fieldbus
Morsetti a molla a innesto, Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE |
| Velocità di trasmissione dati |
10/100 MBit/s
|
| Interfacce |
Ethernet (protocollo Modbus-TCP), Collegamento bus di campo
|
| Protocollo |
MODBUS
Altri sistemi bus |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
8 W
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
18 V
|
| Caratteristiche |
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Dotato di: |
Separazione galvanica
|
| Accessori |
1 x piastra terminale XN-ABPL e 2 x staffe terminali XN-WEW-32/2-SW incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Possibile il fissaggio su guida
|
| Tipo |
Unità di interfaccia ECO XI/ON
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|