Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale, per AxL=800x1200mm, cieca
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
152517
|
| EAN |
4015081492671
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
800 mm
|
| Larghezza prodotto |
1120 mm
|
| Peso prodotto |
10.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FP-1200/800-BL
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Da incasso |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Tipo di ingresso cavi |
Cieca
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|