Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

152553
NZM4-4-XKV2P-K

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit di collegamento, +piastre isolanti, +dissipatore, 4p/2p

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
Sigla catalogo
152553
EAN
4015081492992
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
6.8 kg
Conformità
UL489B
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60947-3
CE marking
UL listed
UL (File No. E471671)
UL 489B
Codice modello
NZM4-4-XKV2P-K

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1600 A (40 °C), 1500 A (65 °C)
Carcassa
NZM4
Numero di poli
A due poli
Caratteristiche speciali
Kit ponticello con piastre isolanti, separatori di fase IP00 e dissipatori
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Kit connessione DC
Utilizzato con
N4-4-...-S1(-S15)-PV-NA
N4-4-…-S1(-S15)-DC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
1600 A (40 °C), 1500 A (65 °C)
Tensione nominale (UL CSA 13)
Altitudine di funzionamento 1500 V DC

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Caratteristiche speciali
Kit ponticello con piastre isolanti, separatori di fase IP00 e dissipatori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.