Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

152578
Codice del modello: BPZ-VZFP-600/200-45

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello frontale premisurazione, L x A = 600 x 200 mm, apertura da 45 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
152578
EAN
4015081493180
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-VZFP-600/200-45

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità di altezza
0
Numero di file
1
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
rivestito a polvere
Idoneo per altezza della custodia
200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.