Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

152582
BPZ-VZFP-800/200-45

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello frontale premisurazione, L x A = 800 x 200 mm, apertura da 45 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
152582
EAN
4015081493227
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
1.45 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-VZFP-800/200-45

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Numero di file
1
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.