Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Pannello frontale premisurazione, L x A = 1000 x 125 mm, apertura da 45 mm
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
152583
|
| EAN |
4015081493234
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
125 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
1.13 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-VZFP-1000/125-45
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Da incasso |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero di file |
1
|
| Dimensione sagoma della piastra frontale |
45 mm
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Idoneo per altezza della custodia |
125 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|