Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Pannello frontale premisurazione, L x A = 1000 x 150 mm, apertura da 45 mm
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
152584
|
| EAN |
4015081493241
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
150 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
1.36 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-VZFP-1000/150-45
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Dimensione sagoma della piastra frontale |
45 mm
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso In custodia |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero di file |
1
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Idoneo per altezza della custodia |
150 mm
|