Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

152585
BPZ-VZFP-1000/175-45

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Pannello frontale premisurazione, L x A = 1000 x 175 mm, apertura da 45 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
152585
EAN
4015081493258
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
175 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
1.59 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-VZFP-1000/175-45

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità di altezza
0
Numero di file
1
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
175 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.