Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

152587
Codice del modello: BPZ-VZFP-1200/125-45

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Pannello frontale premisurazione, L x A = 1200 x 125 mm, apertura da 45 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
152587
EAN
4015081493272
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
1120 mm
Peso prodotto
1.33 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-VZFP-1200/125-45

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Numero di unità di altezza
0
Numero di file
1
Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per altezza della custodia
125 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.