Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

152591
BPZ-VZFP-400/050-BL

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Pannello frontale premisurazione, L x A = 400 x 50 mm, chiusura

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
152591
EAN
4015081493319
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
0.42 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-VZFP-400/050-BL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
50 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.