Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Pannello frontale premisurazione, L x A = 600 x 100 mm, chiusura
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
152595
|
| EAN |
4015081493357
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
0.64 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-VZFP-600/100-BL
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Da incasso |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Tipo di ingresso cavi |
Cieca
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Idoneo per altezza della custodia |
100 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|