Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

152605
Codice del modello: BPZ-VZFP-800/250-BL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello frontale premisurazione, L x A = 800 x 250 mm, chiusura

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
152605
EAN
4015081493456
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
2.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-VZFP-800/250-BL

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
250 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.